Opublikuj swoje produkty
JANSEN JANISOL ARTE 66 lift-and-slide door
JANSEN JANISOL ARTE 66 lift-and-slide door
JANSEN JANISOL ARTE 66 lift-and-slide door
JANSEN JANISOL ARTE 66 lift-and-slide door
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL ARTE 66 lift-and-slide door

    Delicate partitions between large glass elements allow the interior and exterior to merge elegantly, transforming living spaces into viewing platforms. Leaf sizes of up to 3000 mm (W) x 2600 mm (H) with leaf weights of up to 400 kg appear to float directly above the floor, yet are easy to operate.

    Opis
    • 01-04-01-06

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyJANSEN_JANISOL_ARTE_66_lift_and_slide_door
    • Rodzina produktuInsulated steel systems
    • Grupa produktuFolding and sliding doors
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-08-04
    • Numer edycji1
    • Głębokość (mm)60
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi przesuwne
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • Kod ETIMEC003534
    • Nazwa ETIMExterior door (complete with frame)
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSliding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 73
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSliding Metal Doors
    • OmniClass Number23-17 11 13 19
    • OmniClass TitleSliding Metal Doors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors