Opublikuj swoje produkty
JANSEN JANISOL Primo 60 window
JANSEN JANISOL Primo 60 window
JANSEN JANISOL Primo 60 window
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL Primo 60 window

    With only 60 mm installation depth, the thermally broken steel profiles achieve excellent thermal insulation values and make an active contribution to environmentally compatible sustainable building. The assembly and manufacture of JANSEN JANISOL Primo 60 and combination with JANSEN JANISOL 60 systems are simplified by the use of identical profile cross sections.

    Opis
    • 01-01-02-02

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyJansen_Janisol_Primo_window
    • Rodzina produktuInsulated steel systems
    • Grupa produktuDoors & Windows
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-04-17
    • Numer edycji3
    • Głębokość (mm)60
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Casement Window
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • Kod ETIMEC003536
    • Nazwa ETIMWindow (complete with frame)
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_98_83
    • Uniclass 2015 DescriptionSteel window units
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Windows
    • OmniClass Number23-17 13 13
    • OmniClass TitleMetal Windows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows