Opublikuj swoje produkty
JANSEN JANISOL 60 window
JANSEN JANISOL 60 window
JANSEN JANISOL 60 window
JANSEN JANISOL 60 window
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 60 window

    The slender profile face widths on the JANSEN JANISOL 60 windows made of steel or stainless steel provide space for creativity and lend the building a quite special character. Whether it is sash bar variants, arched windows or large-element glazing: the Janisol window system is particularly suitable for use in new buildings as well as for the refurbishment of existing building fabric.

    Opis
    • 01-01-02-01

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyJansen_Janisol_window
    • Rodzina produktuInsulated steel systems
    • Grupa produktuDoors & Windows
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-05-17
    • Numer edycji5
    • Głębokość (mm)60
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Casement Window
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • Kod ETIMEC003536
    • Nazwa ETIMWindow (complete with frame)
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_98_83
    • Uniclass 2015 DescriptionSteel window units
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Windows
    • OmniClass Number23-17 13 13
    • OmniClass TitleMetal Windows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows