Opublikuj swoje produkty
JANSEN VISS Fire roof glazing fire protection
JANSEN VISS Fire roof glazing fire protection
JANSEN VISS Fire roof glazing fire protection
    Jansen AG

    JANSEN VISS Fire roof glazing fire protection

    Welded steel construction comes into its own in sloping glazing in the event of a fire. The well-designed, high-quality VISS Fire system with its wide range of additional components, such as fire-proof anchors, stainless steel clamping sections etc., prevents the spread of fire and smoke in the event of a fire. VISS Fire has a number of country-specific approvals, to which more are continuously being added through further tests.

    Opis
    • 01-03-02-03

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyJansen_VISS_Fire_roof_glazing_fire_protection
    • Rodzina produktuSteel facades
    • Grupa produktuVISS
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-05-12
    • Numer edycji3
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany kurtynowe
    • Klasyfikacja IFCŒciany kurtynowe
    • Kod ETIMEG020350
    • Nazwa ETIMBuilding - Facade cladding
    • UNSPSC nameGlass curtainwalling
    • UNSPSC code30151806
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_10_20
    • Uniclass 2015 DescriptionCurtain walling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 44 18
    • CSI MasterFormat 2014 TitleGlazed Steel Curtain Walls
    • OmniClass Number23-13 33 27 11
    • OmniClass TitleCurtain Walls
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls