Opublikuj swoje produkty
Switch 6P Workstation
JasonL

Switch 6P Workstation

Create space in your office that optimises collaboration and focused learning. My crafty design allows for office involvement but still maintains individual work space for personal tasks. Coming in a range of colours, I am sure to suit your space. Maintain your office sophistication with the simplicity of my design!

Opis
  • Assembly required: Yes

    Table top thickness (mm): 25

    Warranty (years): 10

    Seats (people): 1

    Leg width (mm): 90

    Leg depth (mm): 40

    Desktop finish: White, maple, salvage oak, dark oak

    Leg finish: White, black, natural aluminum powdercoated

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySwitch-6P-Workstation
  • Rodzina produktuDesks & Workstation
  • Grupa produktuSwitch Office Desks Workstations & Tables
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-03-21
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)740
  • Szerokość (mm)4800
  • Głębokość (mm)1625
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyLaminat
  • Materiał dodatkowyStal
  • Waga netto (kg)174
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły biurowe

Dostępny w krajach:

Oceania