Opublikuj swoje produkty
IBON Drop in basin
Jika

IBON Drop in basin

The drop-in washbasins can be embedded in the washtops, just as this Ibon drop-in washbasin, 56 cm long, always with tap hole. 10-year warranty provided.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny813011
  • Rodzina produktuIBON
  • Grupa produktuBasins
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-02-25
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)199
  • Szerokość (mm)560
  • Głębokość (mm)475
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wCzechy
  • Wyprodukowano wCzechy
  • Waga netto (kg)10.7
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSinks
  • UNSPSC code30181504
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText