Opublikuj swoje produkty
MODUL Concealed module for waste sink Mira
Jika

MODUL Concealed module for waste sink Mira

Concealed module for waste sink Mira
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny893607
  • Rodzina produktuModul
  • Grupa produktuInstallation systems
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-02-25
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1480
  • Szerokość (mm)525
  • Głębokość (mm)155
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wCzechy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Łazienkowe systemy instalacyjne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameToilet tanks
  • UNSPSC code30181515
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_87
  • Uniclass 2015 DescriptionWC cistern fittings
  • OmniClass Number23-31 19 19 19
  • OmniClass TitleWater Closet Tanks
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka