Opublikuj swoje produkty
LYRA PLUS Washbasin, 80 cm
Jika

LYRA PLUS Washbasin, 80 cm

Washbasin, 80 cm
Opis
  • A glimpse of traditional washbasin, this one from Lyra Plus series remains synonymous to harmonic shapes and classic lines. The Lyra Plus Viva washbasin with a width of 800 mm with side ceramic shelves in a modern geometric design was designed in line with current bathroom trends. An extended 10-year warranty is provided for all JIKA ceramic products.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyH810386
  • Rodzina produktuLyra Plus
  • Grupa produktuBasin
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-07-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)165
  • Szerokość (mm)800
  • Głębokość (mm)450
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wCzechy
  • Wyprodukowano wCzechy
  • Waga netto (kg)19
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText