Opublikuj swoje produkty
CARTRIDGE SOAP DISPENSER "AZUR"
Jofel
Zarchiwizowane

CARTRIDGE SOAP DISPENSER "AZUR"

*Cartridge soap dispenser, range "Azur".
*Made of white ABS of high quality and performance.
*Key lock
*Content viewer
*For Jofel cartridges refs. AT51280, AT51380 and AT51580, 0'800 capacity
*Push button integrated on cover.
*Widely tested: Maximum performance and long lasting life.
*Easy to clean and maintain.
*Suits perfectly any type or decor and installation
*Recommended for collectivities and public toilets with high traffic of people

Opis
  • *Cartridge soap dispenser, range "Azur".
    *Made of white ABS of high quality and performance.
    *Key lock
    *Content viewer
    *For Jofel cartridges refs. AT51280, AT51380 and AT51580, 0'800 capacity
    *Push button integrated on cover.
    *Widely tested: Maximum performance and long lasting life.
    *Easy to clean and maintain.
    *Suits perfectly any type or decor and installation
    *Recommended for collectivities and public toilets with high traffic of people

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySoap_dispenser_AZUR_ABS_800ml
  • Rodzina produktuSoap dispensers
  • Grupa produktuAitana
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-05-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)271
  • Szerokość (mm)127
  • Głębokość (mm)110
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyABS
  • Materiał dodatkowyABS
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
  • Waga netto (kg)0.455
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSoap dispensers
  • OmniClass Number23-21 43 15 21
  • OmniClass TitleInstitutional Soap Dispensers