Opublikuj swoje produkty
Brass Shower Arm Length 400mm (round)
JohnsonSuisse
Zarchiwizowane

Brass Shower Arm Length 400mm (round)

Brass Shower Arm Length : 400mm (round)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyWBFA300664CP
  • Rodzina produktuShower Arm
  • Grupa produktuShower
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-08-11
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)50
  • Głębokość (mm)410.6
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wMalezja
  • Wyprodukowano wMalezja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 DescriptionShowers
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures