Opublikuj swoje produkty
Single lever wall-mounted shower mixer column set
JohnsonSuisse
Zarchiwizowane

Single lever wall-mounted shower mixer column set

Single lever wall-mounted shower mixer column set
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyWBFA301215CP
  • Rodzina produktuShower Column
  • Grupa produktuShower Column
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-08-11
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1255
  • Szerokość (mm)279
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wMalezja
  • Wyprodukowano wMalezja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 DescriptionShowers
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures