Opublikuj swoje produkty
Zakres przełączników WG 600
Zakres przełączników WG 600
Zakres przełączników WG 600
Zakres przełączników WG 600
Zakres przełączników WG 600
Zakres przełączników WG 600
    JUNG

    Zakres przełączników WG 600

    Łatwy w instalacji i bardzo wytrzymały

    Asortyment natynkowy z serii WG 600, który jest zabezpieczony przed rozbryzgiem wody, nie tylko opiera się przed wpływami z zewnątrz ale jest również bardzo łatwo montowany. Jego specjalnym atutem jest kompaktowy, płaski kształt i łatwa obsługa dzięki dużym klawiszom.

    Skontaktuj się z JUNG

    Opis
    • Materiał: Duroplast

      Kolor: szary (podobny do RAL 7035)

      Rozmiary:

      Przycisk/gniazdo 70 mm x 68 mm x 47 mm (WxHxD)

      Kombinacje Przycisk/gniazdo: 70 mm x 140 mm x 47 mm (WxHxD)

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyswitch-range_wg-600
    • Rodzina produktuSwitches and Sockets
    • Grupa produktuBuilding Automatisation
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-03-23
    • Numer edycji3
    • Wysokość (mm)68
    • Szerokość (mm)70
    • Głębokość (mm)47
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Przełączniki
    • Klasyfikacja IFCElement elektryczny
    • Kod ETIMEC001590
    • Nazwa ETIMSwitch
    • UNSPSC nameElectrical terminals
    • UNSPSC code39121432
    • Uniclass 2015 CodePr_75_51_17_50
    • Uniclass 2015 DescriptionManual control switches
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSwitches and Push Buttons
    • OmniClass Number23-35 31 31
    • OmniClass TitleSwitchgear
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL