Opublikuj swoje produkty
Casa Oak
Kährs

Casa Oak

The toasted walnut hues found in this single-strip oak floor from the Grande Collection are lightly peppered with naturally occurring knots and cracks, which bring depth to its rustic character. Each board is meticulously hand-scraped, which enhances the worn appearance of the floor. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel.
Opis
  • Kährs 20 mm Oil Bevelled 4-sided Handscraped 201XCDEKF0KE280
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnycasaoak584900
  • Rodzina produktuKährs Supreme
  • Grupa produktuGrande Collection
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-05-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)20
  • Szerokość (mm)2800
  • Głębokość (mm)260
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDąb
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Drewniana podłoga
  • Klasyfikacja IFCFloor
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriptionWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring