Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Ash Air

Odniesienie unikalne: ashair596427
Producent: Kährs
Rodzina produktu: Kährs Original
Grupa produktu: Lux Collection
Szerokość (mm): 2420
Wysokość (mm): 15
Głębokość (mm): 187
Data publikacji: 2017-05-02
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (3)
This single-strip ash floor from the Lux Collection delivers a refined expression with a clean, even grade and a weightless white stain. Four-sided micro-bevelling at the edging ensures a classic, fullplank look and feel. The ultra-matt lacquer finish enhances the natural variations in the wood, creating the impression of newly sawn timber. This effectively eliminates glare while protecting the floor from daily wear.

Kährs 15 mm Ultra Matt Lacquer Microbevelled 4-sided 151N8MAKA4KW240


Główny materiał: Ash
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w:
Wyprodukowane w: Sweden

Kategoria BIMobject: Podłogi - Drewno
Klasyfikacja IFC: Floor
Uniclass 1.4 Kod: JM42
Uniclass 1.4 Opis: Wood block/Composition block/Parquet flooring
Uniclass 2.0 Kod: PR-45-97-93
Uniclass 2.0 Opis: Wood Laminate Strips And Boards
Uniclass 2015 Kod: Ss_30_20_90
Uniclass 2015 Opis: Wood and composite unit flooring systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 60 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Flooring
Numer OmniClass: 23-15 17 13 11
Tytuł OmniClass: Wood Flooring
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
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
Flooring - Wood

Nazwa Wartość
Installation Method Floating;Glue Down
Length 2420 mm
Material Ash
Pattern 1-Strip
Thickness 15 mm
Width 187 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Length 2420 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Material Ash

BIMobject®