Opublikuj swoje produkty
Oak Creme
Kährs

Oak Creme

The distinctive, creamy white hue found in this 2-strip oak floor from the Harmony Collection enhances the colour variances in the timber for an effortless expression. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the timber. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear.
Opis
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer Brushed 152N7BEK0WKW 0
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyoakcreme593752
  • Rodzina produktuKährs Original
  • Grupa produktuHarmony Collection
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-05-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)15
  • Szerokość (mm)2423
  • Głębokość (mm)200
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDąb
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Drewniana podłoga
  • Klasyfikacja IFCFloor
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriptionWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring