Opublikuj swoje produkty
Oak Dawn
Kährs

Oak Dawn

This 3-strip oak floor from the Lumen Collection features warm, washed undertones, with a lighter and calmer expression than most conventional natural oak floors. Each board is carefully brushed to perfection, bringing out the faintly burnished nuances in the grain. The ultra-matt lacquer finish enhances the natural variations in the wood, creating the impression of newly sawn timber. This effectively eliminates glare while protecting the floor from daily wear.
Opis
  • Kährs 15 mm Ultra Matt Lacquer Brushed 153N3BEK04KW240
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyoakdawn596422
  • Rodzina produktuKährs Original
  • Grupa produktuLumen Collection
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-05-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)15
  • Szerokość (mm)2423
  • Głębokość (mm)200
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDąb
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Drewniana podłoga
  • Klasyfikacja IFCFloor
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriptionWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring