Opublikuj swoje produkty
Oak Nice Matt Lacquer
Kährs

Oak Nice Matt Lacquer

Oak Nice is a 3-strip floor with moderate colour variations and may contain minor knots.
Opis
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer 153N19EK09KW 0
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyoaknice585096
  • Rodzina produktuKährs Original
  • Grupa produktuEuropean Naturals Collection
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-05-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)15
  • Szerokość (mm)2423
  • Głębokość (mm)187
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDąb
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Drewniana podłoga
  • Klasyfikacja IFCFloor
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriptionWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring