Opublikuj swoje produkty
Oak Indietro
Kährs

Oak Indietro

This smoked, 3-strip floor from the Da Capo collection features an intentional colour variation in the boards, ranging from bleached blonde to rich carob hues to create a dramatic and weathered look. The knots, cracks and discolourations in the boards result in a beautifully aged expression. Each plank is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood.
Opis
  • Kährs 15 mm Oil Brushed SawMarks Smoked 153XCDEKRNKW190
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyoakindietro596862
  • Rodzina produktuKährs Supreme
  • Grupa produktuDa Capo Collection
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-06-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)15
  • Szerokość (mm)1900
  • Głębokość (mm)190
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Drewniana podłoga
  • Klasyfikacja IFCFloor
  • UNSPSC nameFlooring
  • UNSPSC code301617
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriptionWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring