Opublikuj swoje produkty
Oak Nouveau Blonde
Kährs

Oak Nouveau Blonde

The semi-transparent stain on this single-strip, white oak floor from the Classic Nouveau Collection allows the warmer hues to come through, giving the floor a light colour balance and a classically Nordic expression. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood. Four-sided micro-bevelling at the edges ensures a traditional full plank look and feel. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear.
Opis
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 151N8AEKP1KW240
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyoaknouveaublonde595754
  • Rodzina produktuKährs Original
  • Grupa produktuClassic Nouveau Collection
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-05-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)15
  • Szerokość (mm)2420
  • Głębokość (mm)187
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDąb
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Drewniana podłoga
  • Klasyfikacja IFCFloor
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriptionWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring