Opublikuj swoje produkty
Oak Outpost
Kährs

Oak Outpost

The lightly smoked finish on this single-strip oak floor from the Habitat Collection enhances the grey and auburn hues in the timber. The naturally occurring knots and cracks highlight its rustic expression and add depth to the floor. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic full plank look and feel. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and the natural texture of the wood.
Opis
  • Kährs 7 mm Oil Microbevelled 4-sided Brushed Light Smoked 37107AEKFMKW180
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyoakoutpost595054
  • Rodzina produktuKährs Linnea
  • Grupa produktuHabitat Collection
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-05-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)7
  • Szerokość (mm)1810
  • Głębokość (mm)150
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDąb
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Drewniana podłoga
  • Klasyfikacja IFCFloor
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriptionWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring