Opublikuj swoje produkty
Oak Palazzo Biondo
Kährs

Oak Palazzo Biondo

This white-stained oak floor from the European Renaissance Collection is laid in a classic and timeless Dutch pattern. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the timber of the wood. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear.
Opis
  • Kährs 15 mm Matt lacquer Brushed 15314BEK20KW240
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyoakpalazzobiondo597263
  • Rodzina produktuKährs Original
  • Grupa produktuEuropean Renaissance Collection
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-04-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)15
  • Szerokość (mm)2426
  • Głębokość (mm)198.5
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Drewniana podłoga
  • Klasyfikacja IFCFloor
  • UNSPSC nameFlooring
  • UNSPSC code301617
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriptionWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring