Opublikuj swoje produkty
Oak Stone
Kährs

Oak Stone

The lightly smoked finish on this 3-strip oak floor from the Harmony Collection enhance its natural grey oil patina, for an elegant yet lively expression. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood.
Opis
  • Kährs 15 mm Oil Brushed Light Smoked 153N6EEKFGKW 0
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyoakstone586363
  • Rodzina produktuKährs Original
  • Grupa produktuHarmony Collection
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-05-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)15
  • Szerokość (mm)2423
  • Głębokość (mm)200
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDąb
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Drewniana podłoga
  • Klasyfikacja IFCFloor
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriptionWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring