Opublikuj swoje produkty
Oak Tan
Kährs

Oak Tan

The lightly smoked finish on this single-strip oak floor from the Artisan Collection balances the warm turmeric nuances. Naturally occurring knots and cracks pepper the boards, adding depth and bringing life to the floor’s rustic expression. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic full plank look and feel. Hand-scraping enhances the worn appearance of the floor.
Opis
  • Kährs 15 mm Oil Bevelled 4-sided Handscraped Brushed Light Smoked 151XCDEKFSKW190
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyoaktan585138
  • Rodzina produktuKährs Original
  • Grupa produktuArtisan Collection
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-05-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)15
  • Szerokość (mm)1900
  • Głębokość (mm)190
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDąb
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Drewniana podłoga
  • Klasyfikacja IFCFloor
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriptionWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring