Opublikuj swoje produkty
Oak Cirrus
Kährs

Oak Cirrus

4.3 z 5 gwiazdek4.3(24 recenzje)
The simple white stain on this 2-strip oak floor from the Harmony Collection brings out the naturally occurring colour variations in the timber for a rustic yet refined expression. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the organic texture of the wood.
Opis
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer Brushed 152N2BEKVVKW 0
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyoakcirrus586738
  • Rodzina produktuKährs Original
  • Grupa produktuHarmony Collection
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-05-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)15
  • Szerokość (mm)2423
  • Głębokość (mm)200
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDąb
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Drewniana podłoga
  • Klasyfikacja IFCFloor
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriptionWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring