Opublikuj swoje produkty
Oak Twilight
Kährs

Oak Twilight

This 3-strip, stained oak floor from the Lumen Collection features warm, earth tones pooled with stone grey hues. Each board is carefully brushed to perfection to enhance the natural character of the grain. The ultra-matt lacquer finish enhances the natural variations in the wood, creating the impression of newly sawn timber. This effectively eliminates glare while protecting the floor from daily wear.
Opis
  • Kährs 15 mm Ultra Matt Lacquer Brushed 153N3BEKD4KW240
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyoaktwilight596424
  • Rodzina produktuKährs Original
  • Grupa produktuLumen Collection
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-05-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)15
  • Szerokość (mm)2423
  • Głębokość (mm)200
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDąb
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Drewniana podłoga
  • Klasyfikacja IFCFloor
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriptionWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring