Opublikuj swoje produkty
Walnut Cocoa
Kährs

Walnut Cocoa

The warm, chocolate brown hues in this single-strip oak floor from the Living Collection are enhanced by the sweeping rays found in the timber. The silk lacquer finish gives the floor a polished appearance bringing out the natural character of the wood. The even finish protects the wood from daily wear, without adding artificial shine. Four-sided micro-bevelling at the edges ensures a classic full plank look and feel.
Opis
  • Kährs 7 mm Satin Lacquer Microbevelled 4-sided 37101FVA50KW 0
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnywalnutcocoa585009
  • Rodzina produktuKährs Linnea
  • Grupa produktuLiving Collection
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-05-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)7
  • Szerokość (mm)1225
  • Głębokość (mm)118
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyOrzech włoski
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Drewniana podłoga
  • Klasyfikacja IFCFloor
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriptionWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring