Opublikuj swoje produkty
Walnut Georgia
Kährs

Walnut Georgia

The lively appearance of this 2-strip walnut floor from the American Naturals Collection features a colour variation that ranges from vanilla cream to charcoal brown. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood.
Opis
  • Kährs 15 mm Oil Brushed 152N8EVAF0KW 0
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnywalnutgeorgia586699
  • Rodzina produktuKährs Original
  • Grupa produktuAmerican Naturals Collection
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-05-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)15
  • Szerokość (mm)2421
  • Głębokość (mm)200
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyOrzech włoski
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Drewniana podłoga
  • Klasyfikacja IFCFloor
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriptionWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring