Opublikuj swoje produkty
CLASSIC DUO OVAL 1800x800x430
CLASSIC DUO OVAL 1800x800x430
    KALDEWEI

    CLASSIC DUO OVAL 1800x800x430

    Model No.111: The CLASSIC DUO baths radiate timeless and harmonious design. As reduced as necessary, as comfortable as possible. The inner shape of these baths extends an invitation to two people to take a seat and enjoy the comfort of two identical backrests.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny111
    • Rodzina produktuBathtubs
    • Grupa produktuBathtubs
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-01-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)430
    • Szerokość (mm)800
    • Głębokość (mm)1800
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowySzkliwo
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)50
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameBathtubs
    • UNSPSC code30181501