Opublikuj swoje produkty
CAYONO DUO 1800x800x400
CAYONO DUO 1800x800x400
CAYONO DUO 1800x800x400
CAYONO DUO 1800x800x400
CAYONO DUO 1800x800x400
CAYONO DUO 1800x800x400
    KALDEWEI

    CAYONO DUO 1800x800x400

    Model No. 725: The CAYONO DUO is the first KALDEWEI duo bathtub in the ADVANTAGE segment and offers an attractive solution for two people bathing together. The CAYONO DUO’s hallmarks are lavish space, reclining comfort and a voluminous interior. Together with CAYONOPLAN showers and PURO washbasins, CAYONO bathtubs are now the new standard in the family bathroom.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny725
    • Rodzina produktuBathtubs
    • Grupa produktuBathtubs
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-12-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)400
    • Szerokość (mm)800
    • Głębokość (mm)1800
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowySzkliwo
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameBathtubs
    • UNSPSC code30181501