Opublikuj swoje produkty
Wodomierzem, MULTICAL®21/flowIQ®2101, G¾B(R½)x110 mm.
Wodomierzem, MULTICAL®21/flowIQ®2101, G¾B(R½)x110 mm.
Wodomierzem, MULTICAL®21/flowIQ®2101, G¾B(R½)x110 mm.
    Kamstrup

    Wodomierzem, MULTICAL®21/flowIQ®2101, G¾B(R½)x110 mm.

    W celu zapewnienia długoterminowej stabilności, dokładności i niezawodności licznika, wodomierz został poddany kompleksowemu badaniu według OIML R49. Jedną z licznych zalet wodomierza jest fakt, że nie posiada on zużywających się części, co znacznie wydłuża jego trwałość.
    Opis
    • MULTICAL®21/flowIQ®2101 jest hermetycznie zamkniętym, kompaktowym wodomierzem statycznym, przeznaczonym do rejestracji zużycia wody ciepłej i zimnej. Został skonstruowany jako komora próżniowa wykonana z odlewanego materiału kompozytowego, dlatego też elektronika jest w pełni zabezpieczona przed przedostawaniem się wody. Wyróżnia się niskim przepływem rozruchowym, możliwością pomiaru temperatury wody i otoczenia, brakiem części ruchomych (a więc zużywających się), zasilaniem baterią litową, różnymi kodami informacyjnymi, dużym i czytelnym wyświetlaczem, hermetycznie szczelną konstrukcją oraz stopniem ochrony IP68 zapewniającym wodoszczelność niezbędną do montażu w studzienkach pomiarowych.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny021-YY-Z0A-XXX
    • Rodzina produktuWater Meters
    • Grupa produktuMULTICAL®21/flowIQ®2101
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-11-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)60
    • Szerokość (mm)91.6
    • Głębokość (mm)110
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyComposite
    • Materiał dodatkowyComposite
    • Zaprojektowano wDania
    • Wyprodukowano wDania
    • Waga netto (kg)0.37
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze przepływu
    • Kod ETIMEG000045
    • Nazwa ETIMMeters
    • UNSPSC nameMetering or injection or proportioning pumps
    • UNSPSC code40151552
    • Uniclass 2015 CodePr_80_51_46_92
    • Uniclass 2015 DescriptionUltrasonic flowmeters
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 71 66
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTransit Time Flow Meters
    • OmniClass Number23-39 27 00
    • OmniClass TitleWater Utility Equipment

    Dostępny w krajach:

    Europa Ameryka północna