Opublikuj swoje produkty
MULTICAL® 403, qp 2,5 m³/h, G1B (R¾) x 130 mm, licznik ciepła, licznik chłodu i łączony licznik ciepła i chłodu
MULTICAL® 403, qp 2,5 m³/h, G1B (R¾) x 130 mm, licznik ciepła, licznik chłodu i łączony licznik ciepła i chłodu
MULTICAL® 403, qp 2,5 m³/h, G1B (R¾) x 130 mm, licznik ciepła, licznik chłodu i łączony licznik ciepła i chłodu
MULTICAL® 403, qp 2,5 m³/h, G1B (R¾) x 130 mm, licznik ciepła, licznik chłodu i łączony licznik ciepła i chłodu
MULTICAL® 403, qp 2,5 m³/h, G1B (R¾) x 130 mm, licznik ciepła, licznik chłodu i łączony licznik ciepła i chłodu
MULTICAL® 403, qp 2,5 m³/h, G1B (R¾) x 130 mm, licznik ciepła, licznik chłodu i łączony licznik ciepła i chłodu
    Kamstrup

    MULTICAL® 403, qp 2,5 m³/h, G1B (R¾) x 130 mm, licznik ciepła, licznik chłodu i łączony licznik ciepła i chłodu

    Liczniki ciepła i chłodu z serii MULTICAL® od Kamstrup zostały stworzone w oparciu o głębokie zrozumienie problemów, z jakimi zmagają się nasi klienci. W połączeniu z wieloletnim doświadczeniem firmy Kamstrup w tworzeniu innowacyjnej technologii ultradźwiękowej dało to wysokiej jakości, łatwe w obsłudze i niezawodne liczniki o niezrównanej dokładności. Kamstrup to wiodący dostawca inteligentnych rozwiązań do pomiaru energii i wody. Naszą wartość definiujemy jako postęp, który umożliwiamy naszym klientom. Od 1946 roku, kiedy to Olaf Kamstrup stworzył naszą firmę, opracowywane przez nas nowoczesne technologie oraz zdobyte doświadczenie pozwalają nam rewolucjonizować rynek poprzez zwiększanie efektywności pracy przedsiębiorstw.
    Opis
    • MULTICAL® 403 to statyczny licznik ciepła, licznik chłodu i łączony licznik ciepła i chłodu, dokonujący pomiarów metodą ultradźwiękową. Licznik ten przeznaczony jest do pomiaru energii w praktycznie dowolnej instalacji cieplnej, w której czynnikiem przenoszącym energię jest woda. W wodomierzu MULTICAL® 403 zastosowano metodę pomiaru ultradźwiękowego, ASIC i mikroprocesory. Wszystkie układy pomiarowe i obliczeniowe zabudowane są kompaktowo na jednej płycie, co zapewnia bardzo wysoki stopień dokładności i niezawodności.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny403xAx
    • Rodzina produktuHeat/Cooling meters
    • Grupa produktuMULTICAL® 403
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-05-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)110
    • Szerokość (mm)133
    • Głębokość (mm)84
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyComposite
    • Zaprojektowano wDania
    • Wyprodukowano wDania
    • Waga netto (kg)1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze przepływu
    • Kod ETIMEG000045
    • Nazwa ETIMMeters
    • UNSPSC nameMetering or injection or proportioning pumps
    • UNSPSC code40151552
    • Uniclass 2015 CodePr_80_51_46_92
    • Uniclass 2015 DescriptionUltrasonic flowmeters
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 71 76
    • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Flow Meters
    • OmniClass Number23-27 15 17
    • OmniClass TitleEnergy Monitoring and Controls

    Dostępny w krajach:

    Europa Ameryka północna