Opublikuj swoje produkty
Przetwornikiem przepływu. ULTRAFLOW® 54, G1B (R3/4) x 190 mm
Przetwornikiem przepływu. ULTRAFLOW® 54, G1B (R3/4) x 190 mm
Przetwornikiem przepływu. ULTRAFLOW® 54, G1B (R3/4) x 190 mm
Przetwornikiem przepływu. ULTRAFLOW® 54, G1B (R3/4) x 190 mm
    Kamstrup

    Przetwornikiem przepływu. ULTRAFLOW® 54, G1B (R3/4) x 190 mm

    Liczniki ciepła i chłodu z serii od Kamstrup zostały stworzone w oparciu o głębokie zrozumienie problemów, z jakimi zmagają się nasi klienci. W połączeniu z wieloletnim doświadczeniem firmy Kamstrup w tworzeniu innowacyjnej technologii ultradźwiękowej dało to wysokiej jakości, łatwe w obsłudze i niezawodne liczniki o niezrównanej dokładności. Kamstrup to wiodący dostawca inteligentnych rozwiązań do pomiaru energii i wody. Naszą wartość definiujemy jako postęp, który umożliwiamy naszym klientom. Od 1946 roku, kiedy to Olaf Kamstrup stworzył naszą firmę, opracowywane przez nas nowoczesne technologie oraz zdobyte doświadczenie pozwalają nam rewolucjonizować rynek poprzez zwiększanie efektywności pracy przedsiębiorstw.
    Opis
    • ULTRAFLOW® 54 DN15…125 jest statycznym przetwornikiem przepływu o działaniu opartym na ultradźwiękowej metodzie pomiaru. Jego podstawowym zadaniem jest pomiar przepływu i współpraca z licznikami, takimi jak MULTICAL®. ULTRAFLOW® 54 przeznaczony jest do pracy w instalacjach grzewczych, w których czynnikiem jest woda. ULTRAFLOW® 54 ma zatwierdzenie typu dla środowiska mechanicznego M2, szerszy zakres dynamiki i mniejsze straty ciśnienia. W konstrukcji ULTRAFLOW® 54 wykorzystano mikroprocesory i technologię pomiaru ultradźwiękowego. Wszystkie układy pomiarowe i obliczeniowe zabudowane są kompaktowo na jednej płytce, co zapewnia bardzo wysoki stopień dokładności i niezawodności pomiarów. Przepływ mierzony jest za pomocą dwukierunkowej technologii ultradźwiękowej zgodnie z metodą tranzytową, zapewniającej długoterminową stabilność i dokładność.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny65-5-CDHF-XXX
    • Rodzina produktuHeat/Cooling meters
    • Grupa produktuULTRAFLOW® 54
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-11-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)68
    • Szerokość (mm)190
    • Głębokość (mm)54
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wDania
    • Wyprodukowano wDania
    • Waga netto (kg)0.61
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCSegment przepływu
    • Kod ETIMEG000045
    • Nazwa ETIMMeters
    • UNSPSC nameMetering or injection or proportioning pumps
    • UNSPSC code40151552
    • Uniclass 2015 CodePr_80_51_46_92
    • Uniclass 2015 DescriptionUltrasonic flowmeters
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 71 76
    • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Flow Meters
    • OmniClass Number23-27 15 17
    • OmniClass TitleEnergy Monitoring and Controls

    Dostępny w krajach:

    Europa Ameryka północna