Opublikuj swoje produkty
Kamstrup TemperatureSensor 63 - Ø5,8 mm
Kamstrup TemperatureSensor 63 - Ø5,8 mm
    Kamstrup

    Kamstrup TemperatureSensor 63 - Ø5,8 mm

    Temperature sensor sets are used together with thermal energy meters for measuring inlet and outlet temperatures.

    Opis
    • Kamstrup TemperatureSensor 63 consists of two paired temperature sensors and is used together with electronic energy meters for measuring the inlet and outlet temperatures. The temperature sensors have built-in platinum resistors of which the electric resistance changes according to the temperature. A measurement of the resistance value thus provides an analogue expression of the temperature. Kamstrup TemperatureSensor 63 has a very broad selection of temperature sensor types and thus fits most heat or cooling installations. Kamstrup TemperatureSensor 63 is approved for IP68 and is thus especially suited to be used for both heat and cooling measurements.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyTS63_Dia_5_8
    • Rodzina produktuHeat/Cooling meters
    • Grupa produktuTemperature Sensors
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-09-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)6
    • Szerokość (mm)50
    • Głębokość (mm)6
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wDania
    • Wyprodukowano wDania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCSegment przepływu
    • Kod ETIMEG000045
    • Nazwa ETIMMeters
    • UNSPSC nameMetering or injection or proportioning pumps
    • UNSPSC code40151552
    • Uniclass 2015 CodePr_75_50_76_47
    • Uniclass 2015 DescriptionLiquid temperature sensors
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 74 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTemperature Measurement
    • OmniClass Number23-27 11 11 23
    • OmniClass TitleTemperature Sensors

    Dostępny w krajach:

    Europa Ameryka północna