Opublikuj swoje produkty
ZEW EL-235J-GR oprawa elewacyjna
ZEW EL-235J-GR oprawa elewacyjna
ZEW EL-235J-GR oprawa elewacyjna
    Kanlux

    ZEW EL-235J-GR oprawa elewacyjna

    Oprawy Kanlux ZEW doskonale nadają się do oświetlania elewacji budynków różnego typu, a dzięki strumieniowi światła, który skierowany jest zarówno w górę jak i w dół, kreślą one na elewacji piękne, dekoracyjne akcenty świetlne. Wysoka klasa szczelności IP44 sprawia, że oprawy można montować w miejscach bezpośrednio narażonych na działanie czynników atmosferycznych.
    Opis
    • Oprawa elewacyjna, ZEW EL-235J-GR, 2 x max 35W, GU10, szara, , IP54 (22442)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny22442
    • Rodzina produktuZEW EL
    • Grupa produktuLighting
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-05-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)235
    • Szerokość (mm)65
    • Głębokość (mm)110
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)0.98
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne