Opublikuj swoje produkty
MAH LED HI 48W-NW RYF oprawa pyłoszczelna
MAH LED HI 48W-NW RYF oprawa pyłoszczelna
MAH LED HI 48W-NW RYF oprawa pyłoszczelna
MAH LED HI 48W-NW RYF oprawa pyłoszczelna
MAH LED HI 48W-NW RYF oprawa pyłoszczelna
    Kanlux

    MAH LED HI 48W-NW RYF oprawa pyłoszczelna

    Kanlux MAH LED HI to oprawy hermetyczne przeznaczone dla wymagających użytkowników. Cechuje je wyjątkowa skuteczność świetlna dochodząca do 150 lm/W. Kanlux MAH LED HI to także łatwy, szybki montaż i możliwość łączenia w linie co umożliwia oświetlenie dużych powierzchni. W oprawach Kanlux MAH LED HI zastosowaliśmy ryflowany klosz, podnoszący strumień świetlny.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny22608
    • Rodzina produktuMAH LED HI
    • Grupa produktuLighting
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-05-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)70
    • Szerokość (mm)80
    • Głębokość (mm)1475
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)1.64
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe