Opublikuj swoje produkty
RITI GU10 W-W
RITI GU10 W-W
RITI GU10 W-W
RITI GU10 W-W
RITI GU10 W-W
    Kanlux

    RITI GU10 W-W

    Kanlux RITI to oprawa wykonana z aluminium. Jej piaskowana struktura obudowy jest dodatkowo pokryta matowym lakierem w eleganckiej czerni lub bieli. Oprawę Kanlux RITI cechuje dobra jakość wykonania i nowoczesne wzornictwo. Z powodzeniem możemy zastosować ją jako oświetlenie samodzielne lub zestawiać ze sobą kilka opraw. Odkręcany korpus zapewnia łatwą wymianę źródła światła. Do wyboru mamy kolor odbłyśnika: złoto-miedziany z błyszczącym pigmentem, biały lub czarny. Do oprawy możemy również dopasować dodatkowe, srebrne odbłyśniki: Kanlux RITI REF. Oprawa Kanlux RITI przystosowana jest do montażu natynkowego.
    Opis
    • RITI GU10 W/W *OPR.OŚWIETL.SUFITOWA
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny27569
    • Rodzina produktuRITI
    • Grupa produktuLighting
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-06-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)110
    • Szerokość (mm)85
    • Głębokość (mm)85
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)0.3
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Kod ETIMEC002892
    • Nazwa ETIMCeiling-/wall luminaire