Opublikuj swoje produkty
ROUNDA V2LED12W-NW-W oprawa typu downlight
ROUNDA V2LED12W-NW-W oprawa typu downlight
ROUNDA V2LED12W-NW-W oprawa typu downlight
ROUNDA V2LED12W-NW-W oprawa typu downlight
ROUNDA V2LED12W-NW-W oprawa typu downlight
    Kanlux

    ROUNDA V2LED12W-NW-W oprawa typu downlight

    Kanlux ROUNDA V2LED to nowa wersja popularnych okrągłych opraw typu downlight do użytku wewnętrznego. Downlighty te łączą w sobie estetyczne wzornictwo ze światłem uzyskiwanym dzięki technologii LED. Wysoka klasa szczelności IP44 zapobiega wnikaniu wody i kurzu do wnętrza.
    Opis
    • Oprawa downlight podtynk ROUNDA V2LED 12W-NW-W 780lm IP44/20 biała
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny28931
    • Rodzina produktuROUNDA V2LED
    • Grupa produktuLighting
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-03-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)20
    • Szerokość (mm)169
    • Głębokość (mm)169
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)0.23
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe