Opublikuj swoje produkty
REKA LED EL 7W-O-GR oprawa elewacyjna
REKA LED EL 7W-O-GR oprawa elewacyjna
REKA LED EL 7W-O-GR oprawa elewacyjna
    Kanlux

    REKA LED EL 7W-O-GR oprawa elewacyjna

    Podstawową zaletą Kanlux REKA LED jest unikatowy wizualnie efekt świetlny, który sami stworzymy po włączeniu. Dzięki skrzydłom umieszczonym na dole i na górze oprawy sami zdecydujemy o kierunku i szerokości strumienia świetlnego. Lampa Kanlux REKA świeci w dwóch kierunkach - góra i dół - a strumień świetlny możemy ustawić niezależnie od siebie tworząc na przykład idealnie cienką świetlną linię na górze, a na dole ustawiając szerokie świetlne kaskady, które będą spływać od lampy do podłoża. Kanlux REKA LED znajdzie zastosowanie przy oświetleniu elewacji budynków, tarasów, balkonów czy zewnętrznych ścian altan.
    Opis
    • Oprawa elewacyjna, REKA LED EL 7W-O-GR, 7W, max 380lm, 4000K, grafitowa, IP54 (28991)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny28991
    • Rodzina produktuREKA LED
    • Grupa produktuLighting
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-11-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)100
    • Szerokość (mm)115
    • Głębokość (mm)135
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)0.57
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne