Opublikuj swoje produkty
LART EL-260-GR oprawa elewacyjna
LART EL-260-GR oprawa elewacyjna
LART EL-260-GR oprawa elewacyjna
LART EL-260-GR oprawa elewacyjna
    Kanlux

    LART EL-260-GR oprawa elewacyjna

    Seria elewacyjnych opraw Kanlux LART to surowa i jednocześnie klasyczna linia opraw fasadowych w obudowie wykonanej z aluminium. Powierzchnia zewnętrzna oprawy wykończona jest w kolorze antracytowym. Kanlux LART perfekcyjnie prezentują się zarówno pojedynczo, jak i w zestawieniu kilku opraw. Subtelnie tworzą lub dopełniają świetlne aranżacje na tarasach czy elewacjach budynków.
    Opis
    • Oprawa elewacyjna, LART EL-160-GR, 2 x max 60W, E27, grafitowa (29833)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny29833
    • Rodzina produktuLART EL
    • Grupa produktuLighting
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-06-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)300
    • Szerokość (mm)180
    • Głębokość (mm)110
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)1.42
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne