Opublikuj swoje produkty
SABIK LED B-WW oprawa schodowa
SABIK LED B-WW oprawa schodowa
SABIK LED B-WW oprawa schodowa
    Kanlux

    SABIK LED B-WW oprawa schodowa

    Kanlux SABIK to nowoczesny design połączony z atrakcyjnym efektem świecenia. To doskonały pomysł na podświetlenie schodów i korytarzy lub na zaakcentowanie wystroju pomieszczeń. Unikatowa konstrukcja oprawy zapewnia równomierną emisję światła. Wersja AC wyposażona jest w zasilacz 230V, który mieści się w puszcze, a wersja PIR w czujnik ruchu. Czujnik wykrywa ruch/włącza oświetlenie niezależnie od natężenia światła w otoczeniu.
    Opis
    • Oprawa przyschodowa SABIK LED B-WW 0,8W 12V 13lm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny29853
    • Rodzina produktuSABIK LED
    • Grupa produktuLighting
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-06-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)75
    • Szerokość (mm)23
    • Głębokość (mm)75
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    • Waga netto (kg)0.09
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne