Opublikuj swoje produkty
ATL1 30W-940-S6-W projektor na szynoprzewód
ATL1 30W-940-S6-W projektor na szynoprzewód
ATL1 30W-940-S6-W projektor na szynoprzewód
ATL1 30W-940-S6-W projektor na szynoprzewód
ATL1 30W-940-S6-W projektor na szynoprzewód
    Kanlux

    ATL1 30W-940-S6-W projektor na szynoprzewód

    Kanlux ACORD ATL1 to zintegrowane oprawy oświetleniowe do zamontowania na szynoprzewody trójobwodowe. To lampy, które możemy dostosować do naszych indywidualnych potrzeb. Do wyboru mamy kolor biały lub czarny, dwie moce (18W i 30W), barwę światła i kąt świecenia (standardowy to 60⁰, jednak możemy samodzielnie wymienić reflektor i zmienić kąt na 15⁰ lub 36⁰) zależnie od tego czy chcemy oświetlić powierzchnię, czy konkretny detal. Kanlux ACORD ATL1 to 50 000 godzin trwałości i 5 lat gwarancji. Markowe kluczowe komponenty (LED COB i zasilacz), wysoki poziom oddawania realnych barw (CRI 90) i wyeliminowanie efektu olśnienia (UGR 19) to kolejne zalety tych wyjątkowych opraw.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny33136
    • Rodzina produktuACORD ATL1
    • Grupa produktuLighting
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-03-22
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)90
    • Głębokość (mm)128
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)0.79
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe