Opublikuj swoje produkty
FL AGOR HI 300W NW naświetlacz
FL AGOR HI 300W NW naświetlacz
FL AGOR HI 300W NW naświetlacz
FL AGOR HI 300W NW naświetlacz
    Kanlux

    FL AGOR HI 300W NW naświetlacz

    Naświetlacze Kanlux AGOR HI to dwie wysokie moce: 240W i 300W. To naświetlacze dostępne w dwóch wersjach: FL AGOR HI (symetryczna), FL AGOR/A HI (asymetryczna) z 5 letnią gwarancją. Kanlux AGOR LED HI to produkt profesjonalny, zadbaliśmy w nim o ochronę przed przepięciem (6kV), wysoką szczelność (IP 65) i odporność na uszkodzenia mechaniczne (IK08). Dodatkowym atutem jest bardzo wysoka skuteczność:  do 150lm/W. Oprawy przeznaczone są do oświetlania większych powierzchni przemysłowych, komercyjnych i sportowo rekreacyjnych. Dodatkowym akcesorium zabezpieczającym jest siatka ochronna.
    Opis
    • FL AGOR HI 300W NW *OPRAWA LED
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny33478
    • Rodzina produktuFL AGOR HI
    • Grupa produktuLighting
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-06-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)599
    • Szerokość (mm)442
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)10.44
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
    • Kod ETIMEC001744
    • Nazwa ETIMDownlight/spot/floodlight