Opublikuj swoje produkty
BTL 28W-930-W
BTL 28W-930-W
BTL 28W-930-W
BTL 28W-930-W
BTL 28W-930-W
BTL 28W-930-W
BTL 28W-930-W
BTL 28W-930-W
BTL 28W-930-W
    Kanlux

    BTL 28W-930-W

    Kanlux BTL LED to nowy design opraw dostosowanych do systemu Kanlux TEAR i do większości systemów szyn 3-obwodowych. Oprawy wyposażone są w zasilacz zintegrowany z adapterem. Kanlux BTL to oprawy w wersji kierunkowej z soczewką i regulacją kąta świecenia w zakresie od 15⁰ do 45⁰. Opcjonalnie można zastosować przesłonę posiadająca strukturę plastra miodu ograniczającą olśnienie. W Kanlux BTL możemy wybrać moc (18W 28W 38W), kolor obudowy (biały lub czarny) i barwę światła (ciepła lub neutralna). Seria opraw Kanlux BTL posiada wysoki współczynnik oddawania barw Ra 90+, a ich wysoka jakość wykonania potwierdzona jest 5 letnią gwarancją.
    Opis
    • BTL 28W-930-W *OPRAWA LED
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny35654
    • Rodzina produktuBTL LED
    • Grupa produktuLighting
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-06-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)46
    • Szerokość (mm)110
    • Głębokość (mm)110
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)0.59
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Kod ETIMEC001744
    • Nazwa ETIMDownlight/spot/floodlight