Opublikuj swoje produkty
TIBERI PRO NT20W-940B oprawa typu downlight
TIBERI PRO NT20W-940B oprawa typu downlight
TIBERI PRO NT20W-940B oprawa typu downlight
TIBERI PRO NT20W-940B oprawa typu downlight
TIBERI PRO NT20W-940B oprawa typu downlight
TIBERI PRO NT20W-940B oprawa typu downlight
TIBERI PRO NT20W-940B oprawa typu downlight
TIBERI PRO NT20W-940B oprawa typu downlight
TIBERI PRO NT20W-940B oprawa typu downlight
TIBERI PRO NT20W-940B oprawa typu downlight
    Kanlux

    TIBERI PRO NT20W-940B oprawa typu downlight

    Kanlux TIBERI PRO NT to rodzina natynkowych opraw typu downlight. Dostępne są w dwóch mocach (20W i 30 W) i dwóch kolorach (biały czarny) przy zachowaniu tego samego rozmiaru. Oprawa Kanlux TIBERI PRO to przede wszystkim wysoka szczelność (IP54) i wysoki współczynnik oddawania barw (Ra>90), ale także łatwy montaż na suficie za pomocą uchwytu. Oprawa Kanlux TIBERI PRO NT to wysoka jakość komponentów potwierdzona 5 letnią gwarancją.
    Opis
    • TIBERI PRO NT20W-940B *OPRAWA LED
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny35677
    • Rodzina produktuTIBERI PRO NT
    • Grupa produktuLighting
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-06-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)113
    • Szerokość (mm)170
    • Głębokość (mm)170
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)1.09
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Kod ETIMEC002892
    • Nazwa ETIMCeiling-/wall luminaire