Opublikuj swoje produkty
STRETON LED 60W NW oprawa parkingowa
STRETON LED 60W NW oprawa parkingowa
STRETON LED 60W NW oprawa parkingowa
STRETON LED 60W NW oprawa parkingowa
STRETON LED 60W NW oprawa parkingowa
STRETON LED 60W NW oprawa parkingowa
STRETON LED 60W NW oprawa parkingowa
STRETON LED 60W NW oprawa parkingowa
STRETON LED 60W NW oprawa parkingowa
STRETON LED 60W NW oprawa parkingowa
    Kanlux

    STRETON LED 60W NW oprawa parkingowa

    Kanlux STRETON LED to oprawy zewnętrzne przeznaczone do oświetlania parkingów czy większych powierzchni, które muszą być dobrze oświetlone również po zmroku. Ich trwałość (50.000 godzin), szczelność (IP65) i wysokie moce (do 200W) sprawiają, że Kanlux STRETON LED idealnie uzupełnią inwestycję w przestrzeni miejskiej, na parkingach, w obiektach sportowych czy placach lub skwerach.
    Opis
    • STRETON LED 60W NW *OPRAWA LED
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny36230
    • Rodzina produktuSTRETON LED
    • Grupa produktuLighting
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-06-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)99
    • Szerokość (mm)558
    • Głębokość (mm)180
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)1.94
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
    • Kod ETIMEC000062
    • Nazwa ETIMLuminaire for streets and places