Opublikuj swoje produkty
GRIBLO 7 GR oprawa oświetleniowa
GRIBLO 7 GR oprawa oświetleniowa
GRIBLO 7 GR oprawa oświetleniowa
GRIBLO 7 GR oprawa oświetleniowa
    Kanlux

    GRIBLO 7 GR oprawa oświetleniowa

    Nowa odsłona Kanlux GRIBLO to model 7 GR, do wykorzystania jako podświetlenie niewielkich drzew, krzewów, skalniaków czy małej architektury w obrębie ogrodu. Kanlux GRIBLO 7 GR, jako jedna z nielicznych opraw na rynku, wyposażona jest w kabel zasilający zakończony wtyczką, co stanowi nie tylko udogodnienie dla użytkownika, ale również jest w zgodzie z najnowszą normą dotyczącą przenośnych opraw ogrodowych. Mocowanie oprawy do podłoża jest bardzo łatwe za pomocą „szpikulca”, który wbijamy w ziemię. Wymienne źródło światła i szczelność na poziomie IP65 to jej dodatkowe atuty.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny36432
    • Rodzina produktuGRIBLO LED
    • Grupa produktuLighting
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-05-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)350
    • Szerokość (mm)60
    • Głębokość (mm)60
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wChiny
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)0.551
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
    • Kod ETIMEC000301
    • Nazwa ETIMLuminaire bollard