Opublikuj swoje produkty
IPER LED 35W-NW-L oprawa sufitowa
IPER LED 35W-NW-L oprawa sufitowa
IPER LED 35W-NW-L oprawa sufitowa
IPER LED 35W-NW-L oprawa sufitowa
IPER LED 35W-NW-L oprawa sufitowa
IPER LED 35W-NW-L oprawa sufitowa
IPER LED 35W-NW-L oprawa sufitowa
IPER LED 35W-NW-L oprawa sufitowa
IPER LED 35W-NW-L oprawa sufitowa
    Kanlux

    IPER LED 35W-NW-L oprawa sufitowa

    Plafoniera Kanlux IPER LED to szereg zalet, które wpływają na jej jakość. 5 lat gwarancji, trwałość 50 000h, wysoka skuteczność świetlna 120lm/W - to tylko część z nich. Plafoniery Kanlux IPER LED oparliśmy o komponenty renomowanych producentów jak diody LED Samsung 2835. Ponadto te oprawy cechuje wyjątkowa odporność na wnikanie wody i ciał stałych IP65 oraz najwyższa odporność mechaniczna IK10, a dzięki temu zastosujesz tę plafonierę w każdym możliwym miejscu wewnątrz i na zewnątrz. Aby dopasować ją do każdej sytuacji i miejsca do wyboru są: dwa kształty oprawy, cztery moce i możliwość wyboru opraw z mikrofalowym czujnikiem ruchu (modele SE).
    Opis
    • IPER LED 35W-NW-L *OPRAWA LED
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny37297
    • Rodzina produktuIPER LED
    • Grupa produktuLighting
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-05-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)55
    • Szerokość (mm)350
    • Głębokość (mm)350
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Zaprojektowano wChiny
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)1.56
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Kod ETIMEC002892
    • Nazwa ETIMCeiling-/wall luminaire