Opublikuj swoje produkty
MAH MAX 38W 12 NW RYF oprawa pyłoszczelna
MAH MAX 38W 12 NW RYF oprawa pyłoszczelna
MAH MAX 38W 12 NW RYF oprawa pyłoszczelna
MAH MAX 38W 12 NW RYF oprawa pyłoszczelna
MAH MAX 38W 12 NW RYF oprawa pyłoszczelna
MAH MAX 38W 12 NW RYF oprawa pyłoszczelna
    Kanlux

    MAH MAX 38W 12 NW RYF oprawa pyłoszczelna

    Kanlux MAH LED MAX to oprawa hermetyczna przeznaczona dla wymagających użytkowników. Cechuje ją wyjątkowa skuteczność świetlna: 160 lm/W. Oprawa Kanlux MAH LED MAX to także łatwy, szybki montaż (również dzięki szybkozłączkom) i możliwość łączenia w linie. W oprawach Kanlux MAH LED MAX zastosowaliśmy ryflowany klosz, podnoszący strumień świetlny. Wyjątkową jakość tej oprawy podkreślamy 5 letnią gwarancją.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny38464
    • Rodzina produktuMAH MAX
    • Grupa produktuLighting
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-06-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)70
    • Szerokość (mm)80
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wChiny
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)1.23
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Kod ETIMEC002892
    • Nazwa ETIMCeiling-/wall luminaire