Opublikuj swoje produkty
Katrin Toilet 2-Roll Dispenser - White
Katrin Toilet 2-Roll Dispenser - White
Katrin Toilet 2-Roll Dispenser - White
Katrin Toilet 2-Roll Dispenser - White
    Katrin

    Katrin Toilet 2-Roll Dispenser - White

    # Praktyczny dozownik do papieru toaletowego w rolkach standardowych # Mieści 2 rolki papieru (w tym rolki luksusowej jakości o szerokości 115 mm) # Wykonany z plastiku ABS, solidny i niezawodny # Okienko kontrolne pozwala sprawdzić, kiedy dozownik wymaga uzupełnienia # Nadaje się do zainstalowania zarówno po prawej jak i po lewej stronie (przestawialny uchwyt rolki) # Prosty do zainstalowania, uzupełniania i serwisowania # Zamykany
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny92384
    • Rodzina produktuWASHROOM DISPENSER
    • Grupa produktuTOILET TISSUE DISPENSER
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2015-12-14
    • Numer edycji2
    • Wysokość (mm)300
    • Szerokość (mm)145
    • Głębokość (mm)145
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Materiał dodatkowyPoliwęglan
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)0.71
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56

    Dostępny w krajach:

    Europa