Opublikuj swoje produkty
Inclusive Katrin Soap 500ml Dispenser - White
Inclusive Katrin Soap 500ml Dispenser - White
Inclusive Katrin Soap 500ml Dispenser - White
Inclusive Katrin Soap 500ml Dispenser - White
Inclusive Katrin Soap 500ml Dispenser - White
Inclusive Katrin Soap 500ml Dispenser - White
Inclusive Katrin Soap 500ml Dispenser - White
    Katrin

    Inclusive Katrin Soap 500ml Dispenser - White

    PRODUKT WYCHODZĄCYĄCY # Uniwersalny dozownik do Mydła w Płynie, Mydła w Piance, Płynu Odkażającego, Środka do Odkażania Desek Sedesowych oraz Żelu pod Prysznic # Bardzo łatwe uzupełnianie dozownika wkładem # Duży przycisk w przedniej obudowie sprawia, że obsługa dozownika nie wymaga wysiłku # Instrukcje alfabetem Braille’s dla osób niedowidzących # Zamek otwierany kluczykiem lub bez # Dozowniki Katrin Inclusive zostały przetestowane przez Bureau Veritas pod kątem ich osiągów, trwałości, niebezpiecznych substancji, jakości wykonania, kontrolowanej produkcji
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny90205
    • Rodzina produktuWASHROOM DISPENSER
    • Grupa produktuSOAP DISPENSER
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2015-12-14
    • Numer edycji2
    • Wysokość (mm)204
    • Szerokość (mm)100
    • Głębokość (mm)125
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Materiał dodatkowyPoliwęglan
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wSłowacja
    • Waga netto (kg)0.3
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56